Funciones parciales de seguridad con evaluación de encoder
| Valores característicos según | |
---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
Clase de seguridad comprobada / normas subyacentes | SIL 2 | PL d |
Probabilidad de un fallo que conlleva un peligro por hora (valor PFHD) | 4.5 × 10-9 1/h | |
Mission Time/Vida útil | 20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo. | |
Intervalo de las pruebas de seguridad | 20 años | - |
Estado seguro | Valor "0" para todos los valores seguros de proceso F‑DO (salida desconectada). | |
Función parcial de seguridad | SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA |