Funciones parciales de seguridad sin evaluación de encoder

 

Valores característicos según

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Clase de seguridad comprobada / normas subyacentes

SIL 3

PL e

Probabilidad de un fallo peligroso por hora (valor PFHD)

4.5 × 10-9 1/h

Mission Time/Vida útil

20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo.

Intervalo de las pruebas de seguridad

20 años

-

Estado seguro

Valor "0" para todos los valores seguros de proceso F‑DO (salida desconectada).

Función parcial de seguridad

  • STO, SS1-t, SBC
  • Entradas/salidas binarias seguras
  • Comunicación segura

AVISO

En caso de cableado unipolar de las entradas/salidas binarias seguras, el Safety Integrity Level realizable según EN 62061/EN 61800-5-2 se reduce a SIL 2 o el Performance Level según EN ISO 13849-1 se reduce a PL d. Tenga en cuenta también los requisitos de instalación.
Si se utilizan las salidas F-DO0x en la variante de conexión de 1 canal con conmutación P, el valor PFH aumenta a 5.3 × 10−9 1/h.