Indicaciones de funcionamiento del display de 7 segmentos
Indicaciones durante el proceso de arranque | |||
|---|---|---|---|
Indicación | Descripción | Estado | Observación/acción |
b0 | La unidad atraviesa diferentes estados durante la carga del firmware (arranque) para prepararse para el funcionamiento. |
|
|
b1 | |||
b2 | |||
b3 | |||
br | |||
Indicaciones con diversos estados de la unidad | |||
|---|---|---|---|
Indicación | Descripción | Estado | Observación/acción |
• | Modo de ahorro de energía |
| Modo de ahorro de energía activo. |
00 | No hay tensión del circuito intermedio. |
| Comprobar la red. |
C0 | El bus del módulo no está preparado. | – | Compruebe la conexión del bus del módulo. |
C1 | Estado de puesta en marcha | – | El estado de puesta en marcha está activado. |
C2 | STO activa |
| La función Safe Torque Off está activa. |
C3 | La sincronización con el bus no es correcta. Procesamiento de datos de proceso no preparado. |
| |
C4 | La evaluación de encoder no está preparada. |
| |
C5 | Gestión del motor no preparada. | – | – |
C6 | Alimentación interna de la unidad incompleta. | – | – |
C7 | Módulo de potencia no preparado. | – | – |
C8 | Unidad externa no preparada. | – | – |
C9 | Nivel de flexibilización de datos no preparado. | – | – |
Cd | Descarga de parámetros en curso. | – | – |
CA | MOVILINK® DDI no preparada | – | Determinación de la causa mediante el software de ingeniería MOVISUITE® en estado/integración digital del motor. |
Indicaciones durante los procesos de inicialización (los parámetros se resetean a los valores por defecto) | |||
|---|---|---|---|
Indicación | Descripción | Estado | Observación/acción |
d0 | Inicialización básica |
| Esperar a que acabe la inicialización. |
d1 | Inicialización estado de entrega | ||
Indicaciones en el funcionamiento normal | |||
|---|---|---|---|
Indicación | Descripción | Estado | Observación/acción |
01 | Bloqueo de la etapa de salida | La etapa de salida está bloqueada. | El accionamiento no está controlado por la etapa de salida. Se aplica el freno o, en su defecto, el motor se detiene por inercia. FCB 01 se puede seleccionar desde distintas fuentes. |
AC | Auto-Configuration | Los datos se transmiten al variador a través de la interfaz MOVILINK®-DDI. | El motor se pone en marcha a través de la interfaz MOVILINK® DDI. |
02 | Parada por defecto | Encontrará información al respecto en la descripción de FCBs. | Función de accionamiento (FCB) "Parada por defecto" activa cuando no se ha seleccionado otro FCB y el sistema está preparado. |
04 | Funcionamiento manual | Funcionamiento manual activo | |
05 | Regulación de velocidad | Regulación de velocidad con generador de rampas interno | |
06 | Regulación de velocidad interpolada | Regulación de velocidad con valores de consigna de forma cíclica vía bus. El generador de rampa está dispuesto externamente, p. ej., en un control de nivel superior. | |
07 | Control de par | Control de par | |
08 | Control de par interpolado | Control de par con valores de consigna de forma cíclica vía bus | |
09 | Regulación de posicionamiento | Modo de posicionamiento con generador de rampa interno | |
10 | Regulación de posicionamiento interpolada | Modo de posicionamiento con consignas de forma cíclica vía bus. El generador de rampa está dispuesto externamente, p. ej., en un control de nivel superior. | |
12 | Búsqueda de referencia | El accionamiento ejecuta una búsqueda de referencia. | |
13 | Parada en límites de aplicación | Retardo en el límite de aplicación. El FCB 13 también se activa si no se ha seleccionado ningún otro FCB que el FCB 02 por defecto. | |
14 | Parada de emergencia | Deceleración en el límite de parada de emergencia | |
18 | Identificación de la posición del rotor | Conmutación del encoder en motores síncronos. | |
19 | Mantenimiento de posición | Regulación de posición a posición actual | |
20 | Jog | Modo manual activo | |
21 | Prueba de frenos | Se prueba el freno aplicando un par en estado cerrado del freno. | |
25 | Medición de parámetros del motor | Medición de parámetros del motor activa | |
26 | Parada en los límites del usuario | Encontrará información al respecto en la descripción de FCBs. | Sirve para detenerse en los límites del usuario. |