7段数码管显示器的运行状态显示
启动过程中的显示 | |||
---|---|---|---|
显示 | 说明 | 状态 | 备注/操作 |
b0 | 加载固件(引导启动)时,设备经历不同状态,最终达到运行就绪。 |
|
|
b1 | |||
b2 | |||
b3 | |||
br |
不同设备状态的显示 | |||
---|---|---|---|
显示 | 说明 | 状态 | 备注/操作 |
• | 节能模式 |
| 节能模式活跃。 |
00 | 缺少直流侧电压。 |
| 检查网络。 |
C0 | 模块总线未准备就绪。 | – | 检查模块总线的连接。 |
C1 | 调试状态 | – | 调试状态已激活。 |
C2 | STO激活 |
| Safe Torque Off功能已激活。 |
C3 | 与总线的同步不正常。过程数据处理未就绪。 |
| |
C4 | 编码器评估未准备就绪。 |
| |
C5 | 电机管理未就绪。 | – | – |
C6 | 设备内部供电装置不全。 | – | – |
C7 | 功率部件未就绪。 | – | – |
C8 | 外部设备未就绪。 | – | – |
C9 | 数据灵活应用层未就绪。 | – | – |
Cd | 正在下载参数。 | – | – |
CA | MOVILINK® DDI未就绪 | – | 在工程设计软件MOVISUITE®中的“状态/数字电机集成”一栏查看原因。 |
初始化过程中的显示(参数复原为标准值) | |||
---|---|---|---|
显示 | 说明 | 状态 | 备注/操作 |
d0 | 基本初始化 |
| 等待初始化终止。 |
d1 | 出厂状态初始化 |
正常运行显示 | |||
---|---|---|---|
显示 | 说明 | 状态 | 备注/操作 |
01 | 输出级禁用 | 输出级禁用。 | 驱动装置不受输出级控制。制动器已连接,电机在未连接制动器的情况下逐渐惯性停机。可以从不同的源选择FCB 01。 |
AC | 自动配置 | 通过MOVILINK® DDI接口,将数据传输到变频器。 | 通过MOVILINK® DDI接口,将电机投入运行。 |
02 | 默认停止 | 相关信息请参见FCB的说明。 | 当未选择其它FCB时或系统处于准备就绪状态时,驱动功能 (FCB)“默认停止”激活。 |
04 | 手动操作 | 手动操作模式激活 | |
05 | 转速控制 | 通过内部斜坡振荡器调节转速 | |
06 | 插值转速控制 | 定期通过现场总线设置设定值进行转速控制。斜坡振荡器安置在外部,如在一个上位控制器。 | |
07 | 扭矩控制 | 扭矩控制 | |
08 | 插值扭矩控制 | 定期通过现场总线设置设定值进行扭矩控制 | |
09 | 位置控制 | 利用内部斜坡信号发生器实现定位模式 | |
10 | 插值位置控制 | 定期通过现场总线设置设定值实现定位模式。斜坡振荡器安置在外部,如在一个上位控制器。 | |
12 | 参考运行 | 驱动装置进行参考运行。 | |
13 | 在应用极限处停止 | 达到应用极限时减速。若未选定其他FCB作为默认值FCB 02,则原来的FCB 13仍处于工作状态。 | |
14 | 紧急停止 | 达到紧急停止极限时减速 | |
18 | 转子位置辨识 | 同步电机的编码器换向。 | |
19 | 保持控制 | 位置控制设定为当前位置 | |
20 | 点动 | 点动模式激活 | |
21 | 制动器测试 | 按照制动器关闭的状态来设定扭矩,进行制动器测试。 | |
25 | 电机参数测量 | 电机参数测量激活 | |
26 | 在用户设限处停止 | 相关信息请参见FCB的说明。 | 用于在用户设限处停止。 |