Affichages durant le fonctionnement de l'afficheur 7 segments
Affichages durant la procédure d'initialisation | |||
|---|---|---|---|
Affichage | Description | État | Remarque / Action |
b0 | Pendant le chargement du firmware (initialisation), l'appareil passe par différents états avant d'être prêt à fonctionner. |
|
|
b1 | |||
b2 | |||
b3 | |||
br | |||
Affichages avec différents états de l'appareil | |||
|---|---|---|---|
Affichage | Description | État | Remarque / Action |
• | Mode économie d'énergie |
| Mode économie d'énergie actif |
00 | Tension de circuit intermédiaire absente |
| Vérifier le réseau. |
C0 | Bus modules pas prêt | – | Vérifier la liaison du bus modules. |
C1 | État mise en service | – | L'état de mise en service est activé. |
C2 | STO active |
| Fonction Safe Torque Off activée |
C3 | Synchronisation avec le bus pas OK. Traitement des données process pas prêt. |
| |
C4 | Le traitement codeur n'est pas prêt. |
| |
C5 | Gestion moteur pas prête | – | – |
C6 | Alimentation interne de l'appareil partielle | – | – |
C7 | Étage de puissance pas prêt | – | – |
C8 | Appareil externe pas prêt | – | – |
C9 | Couche de flexibilisation des données pas prête | – | – |
Cd | Transfert des paramètres en cours | – | – |
CA | MOVILINK® DDI pas prête | – | Détermination de la cause via le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® sous État/Intégration moteur digitale. |
Affichages durant les processus d'initialisation (les paramètres sont remis aux valeurs standards) | |||
|---|---|---|---|
Affichage | Description | État | Remarque / Action |
d0 | Initialisation de base |
| Attendre que l'initialisation soit terminée. |
d1 | Initialisation état de livraison | ||
Affichages en fonctionnement normal | |||
|---|---|---|---|
Affichage | Description | État | Remarque / Action |
01 | Verrouillage étage de puissance | Étage de puissance verrouillé | L'entraînement n'est pas piloté par l'étage de puissance. Le frein retombe, le moteur termine sa course en roue libre s'il n'y a pas de frein. Le bloc fonction FCB 01 peut être sélectionné par différentes sources. |
AC | Autoconfiguration | Les données sont transmises au variateur de vitesse via l'interface MOVILINK® DDI. | Le moteur est mis en service via l'interface MOVILINK® DDI. |
02 | Arrêt par défaut | Les informations correspondantes figurent dans la description des blocs fonction FCB. | Le bloc fonction (FCB) "Arrêt par défaut" est activé lorsqu'aucun autre bloc fonction n'est sélectionné et que le système est prêt. |
04 | Mode manuel | Mode manuel actif | |
05 | Régulation de vitesse | Régulation de vitesse avec générateur de rampe interne | |
06 | Régulation de vitesse interpolée | Régulation de vitesse cyclique par consignes via bus. Le générateur de rampe est externe, il se trouve par exemple dans le système de pilotage amont. | |
07 | Régulation de couple | Régulation de couple | |
08 | Régulation de couple interpolée | Régulation de couple avec consignes cycliques par bus | |
09 | Régulation de position | Mode de positionnement avec générateur de rampe interne | |
10 | Positionnement interpolé | Mode de positionnement cyclique par consignes via bus. Le générateur de rampe est externe, il se trouve par exemple dans le système de pilotage amont. | |
12 | Prise de référence | L'entraînement exécute une prise de référence. | |
13 | Arrêt aux limites application | Décélération en limite application. Le bloc fonction FCB 13 est également activé lorsqu'aucun autre bloc fonction que le FCB 02 par défaut n'est sélectionné. | |
14 | Arrêt d'urgence | Décélération en limite d'arrêt d'urgence | |
18 | Identification position rotor | Commutation du codeur dans le cas de moteurs synchrones | |
19 | Maintien de position | Maintien sur position instantanée | |
20 | Jogg | Mode Jogg actif | |
21 | Test de freinage | Le frein est testé par application d'un couple lorsqu'il est retombé. | |
25 | Mesure paramètres moteur | Mesure des paramètres moteur activée | |
26 | Arrêt aux limites utilisateur | Les informations correspondantes figurent dans la description des blocs fonction FCB. | Permet un arrêt aux limites utilisateur. |