Indicaciones de fallo del display de 7 segmentos
El variador detecta los fallos que se producen y los muestra en forma de código de fallo. Cada fallo se define claramente mediante su código de fallo y los atributos correspondientes:
- Respuesta en caso de fallo
- Estado final tras ejecutar la respuesta en caso de fallo
- Tipo de reacción de reset
Los códigos de fallo se muestran en el display del variador como valores numéricos parpadeantes. El código de fallo se muestra en el siguiente orden:

En este ejemplo se muestra un código de fallo de dos dígitos con subfallo (fallo 07.01).