Beschreibung
- Die SSI-Kombibox UEA31A dient zum Anschluss von 2 SSI-Streckengebern an die Sicherheitsoption CSA31A. Dazu muss der Anschluss X17 der CSA31A mit dem Anschluss X17 der SSI-Kombibox UEA31A verbunden werden. Dafür ist ausschließlich das konfektionierte Anschlusskabel von SEW-EURODRIVE zugelassen. Die Länge des Anschlusskabels kann von 0.5 m bis 6 m konfiguriert werden.
- Sachnummer Anschlusskabel: 28128907
- Die Kombibox ist in der Schutzart IP20 ausgeführt und kann im Schaltschrank auf einer Hutschiene verbaut werden.
- Sachnummer SSI-Kombibox UEA31A: 28269667

[1]
X65: Anschluss der externen DC-24-V-Geberversorgungsspannung
[2]
X17: Anschluss an X17 der Sicherheitsoption CSA31A
[3]
X18: Anschluss Geber 2
[4]
X19: Anschluss Geber 3
- Wenn die Stromaufnahme der beiden SSI-Geber insgesamt 500 mA übersteigt, kann eine externe DC-24-V-Geberversorgungsspannung an X65 angeschlossen werden.