说明
- SSI组合箱UEA31A用于将2个SSI距离编码器连接到安全选件CSA31A上。为此,必须将CSA31A的接头X17连接至SSI组合箱UEA31A的接头X17。在这里,仅可使用SEW-EURODRIVE的预制连接电缆。连接电缆的长度应配置在0.5 m至6 m之间。
- 连接电缆部件号: 28128907
- 该组合箱按照IP20防护等级设计而成,可安装在电控柜中的固定导轨上。
- SSI组合箱UEA31A部件号: 28269667
[1]
X65:连接外部DC 24 V编码器电源
[2]
X17:安全选件CSA31A连接至X17
[3]
X18:编码器2的接头
[4]
X19:编码器3的接头
- 当两个SSI编码器的总耗电量超过500 mA时,可以在X65上连接一个外部DC 24 V编码器电源。