Description
- Le boîtier bifonction UEA31A sert à raccorder deux codeurs machine SSI à l'option de sécurité CSA31A. Pour cela, raccorder le port X17 de l'option CSA31A au port X17 du boîtier bifonction SSI UEA31A. À cet effet, seul le câble de raccordement préconfectionné SEW est admissible. La longueur du câble de raccordement peut être configurée de 0.5 m à 6 m.
- Référence du câble de raccordement : 28128907
- Le boîtier bifonction est en exécution avec indice de protection IP20 et peut être monté dans l'armoire de commande sur un profilé support.
- Référence du boîtier bifonction UEA31A : 28269667
[1]
X65 : raccordement de la tension d'alimentation codeur DC 24 V externe
[2]
X17 : raccordement à la borne X17 de l'option de sécurité CSA31A
[3]
X18 : raccordement du codeur 2
[4]
X19 : raccordement du codeur 3
- Une tension d'alimentation codeur DC 24 V externe peut être raccordée à X65 si la consommation de courant des deux codeurs SSI dépasse 500 mA au total.