Descripción
- La caja combinada SSI UEA31A sirve para conectar 2 encoders lineales SSI a la opción de seguridad CSA31A. Esto se lleva a cabo conectando la conexión X17 de la CSA31A con la conexión X17 de la caja combinada UEA31A. Para ello se permite únicamente el cable de conexión prefabricado de SEW-EURODRIVE. La longitud del cable de conexión puede configurarse de 0.5 m a 6 m.
- Ref. de pieza del cable de conexión: 28128907
- La caja combinada tiene el grado de protección IP20 y puede instalarse en el armario de conexiones en un carril DIN.
- Ref. de pieza de caja combinada SSI UEA31A: 28269667
[1]
X65: Conexión de la tensión de alimentación de encoder de 24 V CC externa
[2]
X17: Conexión a X17 de la opción de seguridad CSA31A
[3]
X18: Conexión de encoder 2
[4]
X19: Conexión de encoder 3
- Si el consumo de corriente de ambos encoders SSI supera en total los 500 mA, se puede conectar a X65 una tensión de alimentación de encoder de 24 V CC externa.