Eingang
Einheit | MDX9.A-....-2.3-4-... | |||
|---|---|---|---|---|
Baugröße | 2 | 3 | ||
Typ | 0070 | 0093 | 0140 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 200 – 240 | ||
Netznennstrom AC INetz | A | 6.3 | 8.4 | 12.6 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||
gesteuerter Gleichrichter | – | nein | ||
Anschlusskontakte X1 | – | |||