Entrada
Unidade | MDX9.A-....-2.3-4-... | |||
|---|---|---|---|---|
Tamanho | 2 | 3 | ||
Tipo | 0070 | 0093 | 0140 | |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | V | 3 × 200 – 240 CA | ||
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 6.3 | 8.4 | 12.6 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | ||
Retificador controlado | – | não | ||
Contatos da conexão X1 | – | |||