Entrada

Unidad

MDX9.A-....-2.3-4-...

Tamaño

2

3

Modelo

0070

0093

0140

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 200 – 240 CA

Corriente nominal de red CA IRed

A

6.3

8.4

12.6

Frecuencia de red fRed

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

No

Contactos de conexión X1

Conector enchufable