Ausgang

Einheit

MDX9.A-....-2.3-4-...

Baugröße

2

3

Typ

0070

0093

0140

Ausgangsspannung UA

V

0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung.

Motorleistung ASM PMot

kW

1.5

2.2

3.7

Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz

A

7

9.3

14

Überlastfähigkeit

200 % IN: max. 3 s bei fPWM = 4 kHz

Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz

100 % × IN bei fPWM = 4 kHz

Ausgangsscheinleistung SN

kVA

2.8

3.7

5.6

Zwischenkreis-Nennspannung UNZK

V

DC 325 bei UNetz = 230 V

PWM-Frequenz fPWM

kHz

4, 8, 16 (einstellbar)

maximale Ausgangsfrequenz fmax

Hz

599

Empfehlung: VFCPLUS maximal 250 Hz,
alle anderen Regelverfahren fPWM/10 nicht überschreiten

Anschlusskontakte X2

Steckverbinder