Bremsmotorkabel ../SB.. für Bremse /BZ
| Motorseite |
| Umrichterseite |
feste |
schleppfähige |
---|---|---|---|---|---|
Kabeltyp | Steckertyp/ | Kabelquerschnitt | Steckertyp/ | Sachnummer | |
Bremsmotorkabel für Bremse BZ.. | SB1 / M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | offenes Ende | 28125339 | 28125347 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125355 | 28125363 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125371 | 28125398 | |||
SBB / M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125401 | 28125428 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125436 | 28125444 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125452 | 28125460 |