Cable del motor freno ../SB.. para freno /BZ
| Lado del motor |
| Lado del variador |
Instalación |
Instalación |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de cable | Tipo de conector/ | Sección del cable | Tipo de conector/ | Ref. de pieza | |
Cable de motor freno para freno BZ.. | SB1 / M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | Extremo abierto | 28125339 | 28125347 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125355 | 28125363 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125371 | 28125398 | |||
SBB / M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125401 | 28125428 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125436 | 28125444 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125452 | 28125460 | |||