Câbles moteur frein ../SB.. pour frein /BZ
| Côté moteur |
| Côté variateur |
Pose |
Pose |
|---|---|---|---|---|---|
Type de câble | Type / taille | Section de câble | Type / taille | Référence | |
Câble moteur frein pour frein BZ.. | SB1 / M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | Extrémité libre | 28125339 | 28125347 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125355 | 28125363 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125371 | 28125398 | |||
SBB / M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125401 | 28125428 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125436 | 28125444 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125452 | 28125460 | |||