针对 /BZ制动器的制动电机电缆../SB..
| 电机侧 |
| 变频器侧 |
固定 |
拖缆式 |
---|---|---|---|---|---|
电缆型号 | 插头类型/ | 电缆截面 | 插头类型/ | 部件号 | |
BZ..制动器制动电机电缆 | SB1 / M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 开放端 | 28125339 | 28125347 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125355 | 28125363 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125371 | 28125398 | |||
SBB / M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125401 | 28125428 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125436 | 28125444 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125452 | 28125460 |