Bremsmotorkabel ../SB.. für Bremse /BK und /BZD
| Motorseite |
| Umrichterseite |
feste Verlegung |
schleppfähige Verlegung |
---|---|---|---|---|---|
Kabeltyp | Steckertyp/ | Kabelquerschnitt | Steckertyp/ | Sachnummer | |
BremsmotorkabelDas Kabel enthält 3 Adern, nur 2 davon werden herausgeführt. | SB1 / M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | offenes Ende | 28125207 | 28125215 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125223 | 28125231 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125258 | 28125266 | |||
SBB / M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125274 | 28125282 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125290 | 28125304 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125312 | 28125320 |