Cabo de motor com freio ../SB.. para freio /BK e /BZD
| Lado do motor |
| Lado do conversor |
Instalação fixa |
Instalação móvel |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de cabo | Tipo de conector/ | Seção transversal do cabo | Tipo de conector/ | Código | |
Cabo de motor com freioO cabo contém 3 condutores, dos quais apenas 2 são utilizados. | SB1/M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | Extremidade aberta | 28125207 | 28125215 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125223 | 28125231 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 28125258 | 28125266 | |||
SBB/M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125274 | 28125282 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125290 | 28125304 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 28125312 | 28125320 | |||