Cabo de extensão do motor ../SM..
| Lado do motor | Lado do conversor |
Instalação fixa |
Instalação móvel | |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de cabo | Tipo de conector/ | Seção transversal do cabo | Tipo de conector/ | Código | |
Cabo de extensão do motor | SM1/M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 | SM1/M23 SpeedTec | – | 28125142 |
4 × 2.5 mm2 | – | 28125150 | |||
4 × 4 mm2 | – | 28125169 | |||
SMB/M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 | SMB/M40 SpeedTec | – | 28125177 | |
4 × 10 mm2 | – | 28125185 | |||
4 × 16 mm2 | – | 28125193 | |||