LED "BS"

LED

Bedeutung

Aus

Zustand "INIT"

Die Schnittstelle befindet im Zustand "INIT".

Grün

Flimmert

Zustand "BASIC ETHERNET Mode"

Keiner der Nachrichtentypen SoA, SoC, PReq, oder PRes wurde erkannt.

Grün

Blinkt 1 mal

Zustand "PRE_OPERATIONAL_1Mode"

Nur die azyklische Kommunikation ist möglich.

Grün

Blinkt 2 mal

Zustand "PRE_OPERATIONAL_2Mode"

Die azyklische und zyklische Kommunikation ist möglich.

Die Prozessdaten sind ungültig.

Grün

Blinkt 3 mal

Zustand "READY_TO_OPERATE_Mode" (betriebsbereit)

Grün

Blinkt

Zustand "STOPPED_Mode" (Halt)

Grün

Leuchtet

Zustand "OPERATIONAL Mode" (in Betrieb)