LED "BS"
LED | Significado |
|---|---|
Off | Estado "INIT" La tarjeta se encuentra en el estado "INIT". |
Verde Centellea | Estado "BASIC ETHERNET Mode" No se ha detectado ninguno de los tipos de mensaje SoA, SoC, PReq o PRes. |
Verde Parpadea 1 vez | Estado "PRE_OPERATIONAL_1Mode" Sólo es posible la comunicación acíclica. |
Verde Parpadea 2 veces | Estado "PRE_OPERATIONAL_2Mode" Es posible la comunicación acíclica y la comunicación cíclica. Los datos de proceso no son válidos. |
Verde Parpadea 3 veces | Estado "READY_TO_OPERATE_Mode" (listo para funcionar) |
Verde Parpadea | Estado "STOPPED_Mode" (parada) |
Verde Encendido | Estado "OPERATIONAL Mode" (en funcionamiento) |