LED "BE"
LED | Significado | Medida |
|---|---|---|
Off | Transición al estado "OPERATIONAL_Mode" | – |
Reseteo de software de la NMT-Statemachine (Start basic node Initialisation) | – | |
Transición al estado "BASIC_ETHERNET_Mode" tras un timeout de los tipos de mensaje SoC, PReq, PRes y SoA. | – | |
Rojo Luce | Se ha excedido la duración del ciclo POWERLINK. | Compruebe/corrija la red. |
El número de Managing Nodes (NM) en al red POWERLINK es > 1. | Compruebe/corrija la red. Planifique sólo 1 Managing Node. | |
Formato de trama Ethernet no válido, p. ej. CRC Ethernet (suma de verificación por redundancia) incorrecta | Compruebe/corrija la red. | |
Pérdida de trama | Compruebe/corrija la red. | |
Colisión de trama | Compruebe/corrija la red. | |
Dirección IP no válida | Ajuste una dirección IP válida. |