LED "BE"

LED

Bedeutung

Maßnahme

Aus

Übergang zum Zustand "OPERATIONAL_Mode"

Software-Reset der NMT-Statemachine (Start basic node Initialisation)

Übergang zum Zustand "BASIC_ETHERNET_Mode" nach einem Timeout der Nachrichtentypen SoC, PReq, PRes und SoA.

Rot

Leuchtet

Die POWERLINK-Zyklusdauer wurde überschritten.

Überprüfen/korrigieren Sie das Netzwerk.

Die Anzahl der Managing Nodes (NM) im POWERLINK-Netzwerk > 1.

Überprüfen/korrigieren Sie das Netzwerk.

Projektieren Sie nur 1 Managing Node.

Ungültiges Ethernet-Frame-Format, z. B. falsche Ethernet-CRC (Redundanz-Prüfsumme)

Überprüfen/korrigieren Sie das Netzwerk.

Frameverlust

Überprüfen/korrigieren Sie das Netzwerk.

Framekollision

Überprüfen/korrigieren Sie das Netzwerk.

Ungültige IP-Adresse

Stellen Sie eine gültige IP-Adresse ein.