Diode "BS"
Diode | Signification |
|---|---|
OFF | État "INIT" L'interface est en état "INIT". |
vert Scintille | État "BASIC ETHERNET Mode" Aucun des messages de type SoA, SoC, PReq, ou PRes n'a été détecté. |
vert Clignote 1 fois | État "PRE_OPERATIONAL_1Mode" Seule la communication acyclique est possible. |
vert Clignote 2 fois | État "PRE_OPERATIONAL_2Mode" La communication cyclique et acyclique est possible. Les données process ne sont pas valides. |
vert Clignote 3 fois | État "READY_TO_OPERATE_Mode" (prêt) |
vert Clignote | État "STOPPED_Mode" (arrêt) |
vert Allumée | État "OPERATIONAL Mode" (en fonctionnement) |