LED指示灯
含义
关
“INIT”状态
接口处于“INIT”状态。
绿色
快闪
“基础以太网操作模式”状态
未检测到信息类型SoA、SoC、PReq或PRes。
闪烁1次
“PRE_OPERATIONAL_1Mode”状态
只能进行非循环式通讯。
闪烁2次
“PRE_OPERATIONAL_2Mode”状态
可以进行非循环式和循环式通讯。
过程数据无效。
闪烁3次
“READY_TO_OPERATE_Mode”(准备就绪)状态
闪烁
“STOPPED_Mode”(停止)状态
长亮
“OPERATIONAL Mode”状态(运行中)