过程数据配置文件的功能范围

配置文件

功能范围

8 PD

用于下列操作模式的8个过程数据字:

  • 点动
  • 传感器对A上的送入/送出
  • 传感器对B上的送入
  • 送出
  • 参考运行 – 偏移量,通过参数
  • 反向模式

 

也可以将所有的运行参数都指定为固定设定值。在这种情况下,通过过程数据指定的运行参数将被忽略。

更多信息,请参见章节操作模式

PO 9

附加功能 - 加加速时间变量

该附加功能可将功能范围扩展至可以指定加加速时间。该附加功能可将过程数据长度扩展为一个过程数据字。

详细信息参见章节“加加速时间变量”。

PI 9/10

将实际位置转换为2个额外的过程数据附加功能

提示:为此需要使用一个编码器。