Funktionsumfang der Prozessdatenprofile

Profil

Funktionsumfang

8 PD

8 Prozessdatenwörter für die nachfolgend aufgelisteten Betriebsarten:

  • Tippen
  • Einfördern/Einfördern auf Sensorpaar A
  • Einfördern auf Sensorpaar B
  • Ausfördern
  • Referenzfahrt - Offset über Parameter
  • Umkehr-Modus

 

Wahlweise können auch alle Verfahrparameter als Festsollwert vorgegeben werden. In diesem Fall werden die über Prozessdaten vorgegebenen Verfahrparameter ignoriert.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Betriebsarten.

PA 9

Zusatzfunktion - Variable Ruckzeit

Diese Zusatzfunktion erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, die Ruckzeit vorzugeben. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um ein Prozessdatenwort.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Variable Ruckzeit.

PE 9/10

Übertragung der Istposition auf 2 zusätzlichen ProzessdatenZusatzfunktionen

HINWEIS: Hierzu ist ein Geber erforderlich.