Conjunto de funções dos perfis de dados do processo
Perfil | Conjunto de funções |
|---|---|
8 PD | 8 palavras de dados de processo para os modos de operação listados em seguida:
Opcionalmente, todos os parâmetros de deslocamento também podem ser especificados como frequência fixa. Neste caso, os parâmetros de deslocamento especificados através dos dados do processo são ignorados. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Modos de operação. |
PA 9 | Função adicional - Tempo de retrocesso variável Esta função adicional expande a gama de funções com a possibilidade de especificar o tempo de retrocesso. A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em uma palavra de dados de processo. Para obter mais informações, consulte o capítulo Tempo de retrocesso variável. |
PE 9/10 | Transmissão da posição atual para 2 dados do processo adicionais Funções adicionais INFORMAÇÃO: Um encoder é necessário para este propósito. |