Visão geral da versão

Versão

Alteração

3.2.0.200

MOVISUITE® V2.10

 

INFORMAÇÃO: Devido à implementação do "Duração de funcionamento Slicing" do Data Flexibility, esta versão somente pode ser executada a partir do firmware da unidade 6.0 ou superior.

Primeira versão de série

6.0.0.200

MOVISUITE® 2.20

Correção de irregularidades:

  • Exclusão das saídas digitais em caso de timeout do fieldbus

6.1.0.200

MOVISUITE® Module Update Package 2.20

Correção de irregularidades:

  • Agora é possível a comutação do conjunto de acionamento 2 com MOVITRAC® advanced

6.2.2.200

MOVISUITE® 2.30

Correção de irregularidades:

  • DIOs visíveis no MOVITRAC® advanced em PE5
  • Correções na interface
  • Comportamento do bit de estado "Conjunto de acionamento 2 ativo" para unidades descentralizadas

Novas funções:

  • Limitação de retrocesso opcional via PA9
  • Possível atribuição livre opcional das entradas do sensor
  • Instalação de um link lógico adicional ao usar um sensor "InPosition" adicional

10.0.9.200

MOVISUITE® Data Update 2.31.2

Correção de irregularidades:

  • O campo de seleção "Mostrar conjunto de acionamento 2" nos ajustes básicos agora também aparece com o MOVITRAC® advanced.

Novas funções:

  • As mensagens de irregularidade da aplicação agora geram uma mensagem de irregularidade do sistema do conversor, que é exibida como uma irregularidade do subcomponente. Assim, é possível acionar mensagens de alarme fieldbus, como alarmes de unidades Profinet.
  • Suporte para MOVIPRO® MPX
  • Suporte para acionamentos compactos de baixa tensão (MOVIMOT® Performance ELV)