Vista general de versiones

Versión

Modificación

3.2.0.200

MOVISUITE® V2.10

 

NOTA: Debido a la implementación del "Tiempo de funcionamiento slicing" de Dataflex, esta versión sólo es ejecutable con firmware de dispositivo 6.0 o superior.

Primera versión de serie

6.0.0.200

MOVISUITE® 2.20

Corrección:

  • Supresión de las salidas binarias en caso de tiempo de desbordamiento del bus de campo

6.1.0.200

Movisuite Module Update Package 2.20

Corrección:

  • Conjunto de accionamiento 2 conmutación con Movitrac Advanced es posible ahora

6.2.2.200

MOVISUITE® 2.30

Corrección:

  • DIOs en Movitrac Advanced visible en PI5
  • Correcciones en la máscara
  • Comportamiento del bit de estado " Conjunto de accionamiento 2 activo " para unidades descentralizadas

Nuevas funciones:

  • Limitación de jerk opcional mediante PO9
  • Posibilidad de asignar libremente las entradas de los sensores
  • Instalación de una conexión lógica adicional cuando se utiliza un sensor "InPosition" adicional

10.0.9.200

MOVISUITE® Data Update 2.31.2

Corrección:

  • El campo de selección "Mostrar conjunto de accionamiento 2" en ajustes básicos ahora también aparece con Movitrac Advanced.

Nuevas funciones:

  • Los mensajes de fallo de la aplicación generan ahora un mensaje de fallo del sistema del variador, que se muestra como un fallo de subcomponente. De este modo, es posible activar los mensajes de alarma del bus de campo, como las alarmas de la unidad Profinet.
  • Compatibilidad con Movipro MPX
  • Compatibilidad con accionamientos compactos de baja tensión (Movimot Performance ELV)