Alcance de funciones de los perfiles de los datos de proceso
Perfil | Alcance de funciones |
|---|---|
8 PD | 8 palabras de datos de proceso para los modos de funcionamiento relacionados a continuación:
Opcionalmente, todos los parámetros de desplazamiento también pueden especificarse como consignas fijas. En este caso, se ignoran los parámetros de desplazamiento especificados a través de los datos de proceso. Encontrará más información en el capítulo Modos de funcionamiento. |
PO 9 | Función adicional - Tiempo de impulso variable Esta función adicional amplía el alcance funcional con la posibilidad de especificar el tiempo de impulso. La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en una palabra de datos de proceso. Encontrará más información en el capítulo Tiempo de impulso variable. |
PI 9/10 | Transmisión de la posición real en 2 datos de proceso adicionalesFunciones adicionales NOTA: Para ello se necesita un encoder. |