版本概览

版本

变更内容

3.2.0.200

MOVISUITE® V2.10

 

提示:由于Dataflex“运行时间分层”的实施,该版本只能在固件版本为6.0或更高的设备上运行。

第一个系列版本

6.0.0.200

MOVISUITE® 2.20

错误校正:

  • 在现场总线超时的情况下删除数字量输出端

6.1.0.200

Movisuite模块升级包2.20

错误校正:

  • 现在可以用Movitrac Advanced实现驱动机构2的切换

6.2.2.200

MOVISUITE® 2.30

错误校正:

  • 使用Movitrac Advanced时PI5中的DIO可见
  • 界面中的校正
  • 使用分散式设备时状态位“激活驱动机构2”的行为

新的功能:

  • 可选的加加速限制,通过PO9
  • 可选择自由分配传感器的输入端
  • 使用额外的“就位”传感器时,安装额外的逻辑关联

10.0.9.200

MOVISUITE®数据更新2.31.2

错误校正:

  • 基本设置下的“显示驱动机构2”选择栏现在也可以出现在Movitrac Advanced中。

新的功能:

  • 应用故障信息现在会生成一条变频器系统故障信息,用于提示子组件故障。因此,触发现场总线报警信息,例如可能会出现Profinet设备警报。
  • 支持Movipro MPX
  • 支持紧凑型低压驱动装置 (Movimot Performance ELV)