Ajuste: Configurar libremente la fuente de entrada del sensor - Sí

Especialmente en las unidades descentralizadas, puede resultar ventajoso asignar libremente las entradas binarias de la unidad básica a los sensores utilizados según la asignación de pines deseada.

Si se ha ajustado la opción "Configurar libremente la fuente de entrada del sensor" a "Sí" en la configuración del módulo, se permite asignar libremente los sensores a las entradas disponibles de la unidad.

Las entradas que no han sido asignadas a ningún sensor pueden asignarse libremente.

Las salidas binarias también se pueden asignar libremente.

En caso de uso de accionamientos compactos de baja tensión

Cuando se utilizan accionamientos compactos de baja tensión, las entradas de los sensores pueden vincularse con entradas binarias virtuales (VDI), además de vincularse con las entradas físicas existentes.

Con el interruptor "Leer todos los sensores a través de PO5", todas las entradas de los sensores se vinculan automáticamente a entradas virtuales (VDI). Estas pueden ser controladas por el control de nivel superior a través de la palabra de salida de proceso 5 bit 8-15.