Utilización de tarjetas opcionales I/O adicionales
AVISO

Esta opción está disponible solo con la unidad MOVIDRIVE® technology.
Entradas
Si se utilizan tarjetas opcionales I/O adicionales, la palabra de estado 3 del variador puede asignarse a las entradas adicionales de la tarjeta opcional. A continuación, el estado de la entrada se emite en los bits correspondientes de la palabra de estado de la aplicación 5.
Salidas
Si las salidas binarias de la tarjeta opcional I/O deben controlarse a través de la palabra de control de aplicación 5, las salidas binarias deben asignarse del siguiente modo: