Einstellung: Sensor Eingangsquelle frei konfigurieren - Ja
Insbesondere bei dezentralen Geräten kann es von Vorteil sein die Digitaleingänge des Grundgerätes entsprechend der gewünschten Steckerbelegung frei mit den genutzten Sensoren zu belegen.
Wurde in der Modulkonfiguration die Option "Sensor Eingangsquelle frei konfigurieren" auf "Ja" gesetzt. Lassen sich die Sensoren frei den verfügbaren Geräteeingängen zuweisen.
Eingänge die keinen Sensoren zugewiesen wurden können frei belegt werden.
Die Digitalausgänge lassen sich ebenfalls frei belegen.
Bei Verwendung von Kompakt-Kleinspannungs-Antrieben
Bei Verwendung von Kompakt-Kleinspannungs-Antrieben lassen sich die Sensoreingänge neben der Verknüpfung mit physikalisch vorhandenen Eingänge mit virtuellen Digitaleingängen (VDIs) verknüpfen.
Mit dem Schalter "Alle Sensoren über PA5 einlesen" werden alle Sensoreingänge automatisch mit virtuellen Eingängen (VDIs) verknüpft. Diese lassen sich von der überlagerten Steuerung über Prozessausgangswort 5 Bit 8-15 ansteuern.