设置:自由配置输入源传感器 - 是

特别是使用分散式设备时,根据所需的插头分配,自由分配基本单元的数字量输入端与所使用的传感器是一种很好的办法。

在模块配置中将“自由配置输入源传感器”选项设置为“是”。可以将传感器自由分配给可用的设备输入端。

没有分配给传感器的输入端可以自由占用。

数字量输出端也可以自由占用。

使用紧凑型低压驱动装置时

使用紧凑型低压驱动装置时,除了与物理上可用的输入端进行连接外,还可以将传感器输入端与虚拟数字量输入端 (VDI) 联接起来。

通过开关“通过PO5读取所有传感器”,所有传感器输入端都将自动与虚拟输入端(VDI) 联接起来。这可以由上位控制器通过过程输出字5的位8-15进行控制。