Ajuste: Configurar livremente a fonte de entrada do sensor - Sim

Especialmente no caso de unidades descentralizadas, pode ser vantajoso atribuir os sensores usados ​​às entradas digitais da unidade básica de acordo com a atribuição dos pinos desejada.

O opcional "Configurar livremente a fonte de entrada do sensor" foi definida como "Sim" na configuração do módulo. Os sensores podem ser atribuídos livremente às entradas de unidades disponíveis.

As entradas que não foram atribuídas a sensores podem ser atribuídas livremente.

As saídas digitais também podem ser atribuídas livremente.

Ao usar acionamentos compactos de tensão de alimentação baixa

Ao usar acionamentos compactos de tensão de alimentação baixa, as entradas do sensor podem ser vinculadas a entradas digitais virtuais (VDIs), além de vinculadas a entradas fisicamente existentes.

Com a chave "Ler todos os sensores via PA5", todas as entradas do sensor são automaticamente vinculadas às entradas virtuais (VDIs). Elas podem ser controladas pelo comando de nível superior através da palavra de saída de processo 5 bits 8-15.