Funções adicionais

 

Tempo de retrocesso variável

Palavra

Bit

Função

PI 9

Reservado

0-15

Reservado

Limite de torque variável via dados do processo - Palavra de estado para limite de torque

Palavra

Bit

Função

PI 9sem utilização do tempo de retrocesso variável

PI 10durante utilização do tempo de retrocesso variável

Palavra de estado

0

Limite de torque acima do PD ativo

1

Monitorações inativas

2

Limite de torque atingidoCom limitação de torque ativa via dados do processo, este bit indica se o limite de torque especificado por dados do processo foi atingido. No modo de operação 800 (controle de torque), a indicação é baseada na limitação interna de torque, que é definida quando a rotação máxima calculada é atingida.

Canal de parâmetro via dados do processo

INFORMAÇÃO

O número de dados do processo configurados anteriormente deve ser adicionado ao número especificado da palavra de dados de processo.

Palavra

Bit

Função

PI 1

Palavra de estado

8

Serviço "Leitura" selecionado

9

Serviço "Gravação" selecionado

13

Serviço ativo

14

Serviço concluído

15

Serviço falhou

PI 2

Índice real

 

Índice selecionado

PI 3

Offset

0-7

Offset selecionado

Subíndice real

8-15

Subíndice selecionado

PI 4/5

Valor

 

Valor lido / Código de irregularidade