Funciones adicionales

 

Tiempo de impulso variable

Palabra

Bit

Función

PI 9

Reservado

0-15

Reservado

Límite de par variable mediante datos de proceso - palabra de estado para límite de par

Palabra

Bit

Función

PI 9Sin empleo del tiempo de impulso variable

PI 10En caso de empleo del tiempo de impulso variable

Palabra de estado

0

Límite de par mediante DP activo

1

Vigilancias inactivas

2

Límite de par alcanzadoCon la limitación de par mediante datos de proceso activa, este bit indica si se ha alcanzado el límite de par especificado mediante datos de proceso. En el modo de funcionamiento 800 (control de par), la indicación se basa en la limitación de par interna que se ajusta al alcanzarse la velocidad límite calculada.

Canal de parámetros mediante datos de proceso

AVISO

Al número indicado de la palabra de datos de proceso debe añadírsele el número de los datos de proceso previamente configurados en cada caso.

Palabra

Bit

Función

PI 1

Palabra de estado

8

Servicio de "lectura" seleccionado

9

Servicio de "escritura" seleccionado

13

Servicio activo

14

Servicio finalizado

15

Se ha producido un fallo en el servicio

PI 2

Índice real

 

Índice seleccionado

PI 3

Offset

0-7

Offset seleccionado

Subíndice real

8-15

Subíndice seleccionado

PI 4/5

Valor

 

Valor leído / Código de fallo