附加功能
加加速时间变量
字 | 位 | 功能 | |
|---|---|---|---|
PI 9 | 预留 | 0-15 | 预留 |
扭矩极限变量,通过过程数据 - 用于扭矩极限的状态字
字 | 位 | 功能 | |
|---|---|---|---|
PI 9未使用加加速时间变量 PI 10使用加加速时间变量时 | 状态字 | 0 | 已通过过程数据激活扭矩极限 |
1 | 禁用监控 | ||
2 | 已达到扭矩极限扭矩极限激活(通过过程数据)时,该位表示是否已经达到了通过过程数据规定的扭矩极限。在操作模式800(扭矩控制)中,将基于在达到计算出的极限转速时所设置的内部扭矩限制进行显示。 | ||
参数通道(通过过程数据)
提示

之前配置的过程数据的数量必须加到过程数据字的指定数量上。
字 | 位 | 功能 | |
|---|---|---|---|
PI 1 | 状态字 | 8 | 已选择“读取”服务 |
9 | 已选择“写入”服务 | ||
13 | 服务激活 | ||
14 | 服务已结束 | ||
15 | 服务已失败 | ||
PI 2 | 实际索引 |
| 所选的索引 |
PI 3 | 偏移量 | 0-7 | 所选的偏移量 |
实际子索引 | 8-15 | 所选的子索引 | |
PI 4/5 | 数值 |
| 所读取的值 / 故障代码 |