Palabra de estado
Bit | Función | PD | Descripción |
|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... |
8 | Fallo | PI 1:8 |
Fallos activos se pueden resetear mediante la emisión de la señal PI 1:8 "Reset del fallo". |
9 | Aviso | PI 1:9 |
Avisos pueden resetearse mediante la emisión de la señal PI 1:8 "Reset del fallo", si ya no existe la razón para el aviso. Los avisos parametrizados como avisos con Self-Reset se borran automáticamente si ya no existe la razón para el aviso. En este caso no es necesario ningún reset. Encontrará más información en el manual de producto de la unidad correspondiente. |
... | ... | ... | ... |
12 | Final de carrera de SW Inactivo | PI 1:12 | Esta señal está activa si se han activado y configurado los finales de carrera de software en la configuración y si se cumple una de las siguientes condiciones:
|