Palavra de estado
Bit | Função | PD | Descrição |
|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... |
8 | Irregularidade | PI 1:8 |
Irregularidades ativas podem ser repostas através do sinal PI 1:8 "Reset de irregularidade". |
9 | Atenção | PI 1:9 |
Avisos podem ser repostos através da definição do sinal PI 1:8 "Reset de irregularidade" se o motivo para o aviso não existir mais. Avisos parametrizados como avisos com self-reset se autoexcluem se o motivo para o aviso não existir mais. Nesse caso não é necessário um reset. Estão disponíveis mais informações no manual do produto da respectiva unidade. |
... | ... | ... | ... |
12 | Chave fim de curso SW inativo | PI 1:12 | Este sinal está ativo quando as chaves fim de curso de software são ativadas e configuradas na configuração e uma das seguintes condições é atendida:
|