Funciones adicionales
Tiempo de impulso variable

ADVERTENCIA

Comportamiento inesperado de la instalación por la modificación del tiempo de impulso durante la deceleración. La reducción del impulso (aumento del tiempo de impulso) durante la deceleración puede provocar que se sobrepase la posición final.
Lesiones graves o fatales o daños materiales
- Modifique el impulso o el tiempo de impulso exclusivamente en parada.
Palabra | Bit | Función | |
|---|---|---|---|
PO 9 | Tiempo de impulso de consigna |
| Tiempo de impulso especificado en [ms] |
Límite de par variable mediante datos de proceso - palabra de control para límite de par
Palabra | Bit | Función | |
|---|---|---|---|
PI 9Sin empleo del tiempo de impulso variable PI 10En caso de empleo del tiempo de impulso variable | Activar límite de par mediante DP | 0 | Activación de la función |
Desactivar vigilancia de velocidad y fallo de seguimiento | 1 | Desactivación de las funciones de vigilancia | |
Canal de parámetros mediante datos de proceso
AVISO

Al número indicado de la palabra de datos de proceso debe añadírsele el número de los datos de proceso previamente configurados en cada caso.
Palabra | Bit | Función | |
|---|---|---|---|
PO 1 | Palabra de control | 8 | Seleccionar servicio de "lectura" |
9 | Seleccionar servicio de "escritura" | ||
14 | Ejecutar función (flanco ascendente) | ||
PO 2 | Índice |
| Índice del parámetro a leer o escribir |
PO 3 | Offset | 0-7 | Offset del parámetro a leer o escribir |
Subíndice | 8-15 | Subíndice del parámetro a leer o escribir | |
PE 4/5 | Valor |
| Valor a escribir |