Palabra de control
AVISO

Tenga en cuenta para el comportamiento del accionamiento durante la parada las indicaciones en el capítulo Funciones de control".
Bit | Función | PD | Descripción |
|---|---|---|---|
0 | Habilitación/parada de emergencia | PO 1.0 |
|
1 | Habilitación/parada de aplicación | PO 1.1 |
|
2 | Reservado | PO 1.2 | - |
3 | Desbloquear freno (sin habilitación) | PO 1.3 | Habilitar esta función en caso necesario a través de parámetro 8501.2 (Desbloquear freno/DynaStop® en FCB 01 – habilitar). En unidades descentralizadas, compruebe también el ajuste del interruptor DIP del hardware y el software. |
4 | Jog positivo | PO 1.4 | Señal para desplazamiento del accionamiento en dirección positiva en el modo manual. |
5 | Jog negativo | PO 1.5 | Señal para desplazamiento del accionamiento en dirección negativa en el modo manual. |
6 | Reservado | PO 1.6 |
|
7 | Arranque/parada con rampa de bus de campo | PO 1.7 |
|
8 | Reset del fallo | PO 1.8 | Reset de mensajes de fallo con flanco positivo de la señal. |
9 | Reservado | PO 1.9 | - |
10 | Activar conjunto de accionamiento 2 | PO 1.10 |
|
11 | Reservado | PO 1.11 | - |
12 | Desactivar finales de carrera de software | PO 1.12 | Si se ha activado y configurado los finales de carrera de software en la configuración...
|
13 | Activar bloqueo de etapa de salida | PO 1.13 |
|
14 | Activar funcionamiento standby | PO 1.14 |
El funcionamiento standby sólo puede activarse con la etapa de salida bloqueada. |
15 | MOVIKIT® Handshake In | PO 1.15 | Esta señal se copia internamente a la palabra de estado bit 15 (MOVIKIT® Handshake Out). Si fracasara el proceso de copiado ("Handshake Out" permanece constante con señal "Handshake In" cambiante), hay un fallo en el procesamiento interno de la unidad del módulo de software MOVIKIT®. |