控制字
提示

请注意章节监控功能中对于驱动装置在停机时的反应说明。
位 | 功能 | PD | 说明 |
|---|---|---|---|
0 | 使能/紧急停止 | PO 1.0 |
|
1 | 使能/应用停止 | PO 1.1 |
|
2 | 预留 | PO 1.2 | - |
3 | 制动器释放 (无使能) | PO 1.3 | 必要时通过参数8501.2(在FCB 01 – 启用时打开制动器/DynaStop®)启用该功能。对于分散式设备,还应检查硬件和软件DIP开关的设置。 |
4 | 正点动 | PO 1.4 | 用于在点动模式下正向移动驱动装置的信号。 |
5 | 负点动 | PO 1.5 | 用于在点动模式下负向移动驱动装置的信号。 |
6 | 预留 | PO 1.6 |
|
7 | 以现场总线斜坡启动/停止 | PO 1.7 |
|
8 | 故障复位 | PO 1.8 | 重置带信号正沿的故障信息。 |
9 | 预留 | PO 1.9 | - |
10 | 激活驱动机构2 | PO 1.10 |
|
11 | 预留 | PO 1.11 | - |
12 | 禁用软件限位开关 | PO 1.12 | 如果已激活配置中的软件限位开关,并完成了配置...
|
13 | 激活输出级锁定 | PO 1.13 |
|
14 | 激活待机运行 | PO 1.14 |
待机运行仅可在输出级已锁定的情况下激活。 |
15 | MOVIKIT® Handshake In | PO 1.15 | 该信号将内部复制至状态字位15(MOVIKIT® Handshake Out)。如果复制失败(在“Handshake In”信号变化的情况下“Handshake Out”保持不变),则MOVIKIT®软件模块的设备内部处理就会受干扰。 |