Funções adicionais

 

Tempo de retrocesso variável

ATENÇÃO

Comportamento de partida inesperado devido à mudança do tempo de retrocesso durante a desaceleração. Se o retrocesso diminuir (aumentar o tempo do retrocesso) durante a desaceleração, a posição final pode ser ultrapassada.
Morte, ferimentos graves ou danos materiais
  • Só altere o retrocesso ou o tempo de retrocesso durante a parada.

Palavra

Bit

Função

PO 9

Tempo de retrocesso nominal

 

Tempo de retrocesso especificado em [ms]

Limite de torque variável via dados do processo - Palavra de comando para limite de torque

Palavra

Bit

Função

PI 9sem utilização do tempo de retrocesso variável

PI 10durante utilização do tempo de retrocesso variável

Ativar limite de torque via PD

0

Ativação da função

Desativar rotação e monitoração de erro por atraso

1

Desativação das funções de monitoração

Canal de parâmetro via dados do processo

INFORMAÇÃO

O número de dados do processo configurados anteriormente deve ser adicionado ao número especificado da palavra de dados de processo.

Palavra

Bit

Função

PO 1

Palavra de comando

8

Selecionar o serviço "Leitura"

9

Selecionar o serviço "Gravação"

14

Executar função (flanco ascendente)

PO 2

Índice

 

Índice do parâmetro a ser lido ou gravado

PO 3

Offset

0-7

Offset do parâmetro a ser lido ou gravado

Subíndice

8-15

Subíndice do parâmetro a ser lido ou gravado

PO 4/5

Valor

 

Valor a ser gravado