Sequência do processo e estados do sinal
N.º | Procedimento | PD | Estados do sinal |
|---|---|---|---|
[1] Liberação geral |
| PA 1:0 |
|
| PA 1:1 |
| |
| PA 1.13 |
| |
[1] | Ativação do modo de aplicação "Posicionamento do módulo – Direção negativa" | PA 6 | 403 (decimal) |
Aplicação dos parâmetros de dinâmica (também durante o processo de deslocamento) | PA 2 PA 3 PA 4 | Velocidade nominal Aceleração Desaceleração | |
[1] a [5] e a partir de [6] | Partida/parada do eixo | PA 1:7 |
|
[2] e [4] | Especificação da posição nominal (uma nova posição nominal também é aplicada durante o processo de deslocamento) | PA 7 PA 8 | "Posição nominal" (High-Word) "Posição nominal" (Low-Word) |
[1] a [2], [3] a [4] e a partir de [7] | Se a posição atual estiver dentro da largura da janela configurada, a resposta "In Position" é definida. O acionamento permanece controlado por posição. | PE 1:7 |
|