Déroulement du processus et état des signaux
n° | Processus | DP | États du signal |
|---|---|---|---|
[1] Libération générale |
| SP 1:0 |
|
| SP 1:1 |
| |
| SP 1:13 |
| |
[1] | Activation du mode d'application "Positionnement modulo – Sens négatif" | SP 6 | 403 (décimal) |
Transfert des paramètres dynamiques (y compris en cours de déplacement) | SP 2 SP 3 SP 4 | Consigne de vitesse Accélération Décélération | |
[1] à [5] et à partir de [6] | Démarrage / Arrêt de l'axe | SP 1:7 |
|
[2] et [4] | Définition de la consigne de position (une nouvelle consigne de position est également prise en compte en cours de déplacement) | SP 7 SP 8 | "Consigne de position" (mot High) "Consigne de position" (mot Low) |
[1] à [2] [3] à [4] et à partir de [7] | Si la position réelle se trouve à l'intérieur de la plage configurée, le signal retour "En position" est généré. L'entraînement s'arrête en régulation de position. | EP 1:7 |
|